Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS01EL

BNS 813-D04-R12-62-55-0872

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-4. Spínací místo: 6 A
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
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-4. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-4. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-4. Spínací místo: 60 m/min
Způsob připojení
1-4. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02