Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNS03AM

BNS 816-B06-PA-16-602-11

Indukční řadové polohové spínače

Rozměr
120 × 140 × 86,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
120 × 140 × 86,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1-6. Spínací místo: 1500 Hz
Trvalý proud
1-6. Spínací místo: 0.2 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-6. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
kolmý
Vzdálenost spínacích míst
16 mm
Způsob připojení
1-6. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02