Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Optické snímače vzdálenosti
Konstrukční řada
63M
Rozměr
35 × 70 × 90 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
lineárně rostoucí
2x PNP Spínací kontakt (NO)
lineárně rostoucí
2x PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Měření doby trvání světla
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB02-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
Ceníková cena
|
23.325,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Rozměr | 35 × 70 × 90 mm | 30 × 100,5 × 73,2 mm |
| Rozhraní |
Analogový proud 4–20 mA lineárně rostoucí 2x PNP Spínací kontakt (NO) |
Analogový proud 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač vzdálenosti |
| Princip funkce optický | Měření doby trvání světla | Triangulace |
| Charakteristika záření | kolimovaný | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 9 mm při 2 m | 2 x 6 mm při 2 m |
| Dosah | 200–2 000 mm | 150–2 000 mm |
| Přesnost | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Přesnost opakování | 0,075 % FS | 0,5 % FS |
| Rozlišení | ≤ 1,0 mm | 1–3 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra | Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD