Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOD0018

BOD 63M-LB03-S115

Optické snímače vzdálenosti

Konstrukční řada
63M
Rozměr
35 × 70 × 90 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
lineárně rostoucí
2x NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Měření doby trvání světla
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
63M
Rozměr
35 × 70 × 90 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
lineárně rostoucí
2x NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Měření doby trvání světla
Charakteristika záření
kolimovaný
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 9 mm při 2 m
Dosah
200–2 000 mm
Přesnost
±2 % FS
Přesnost opakování
0,075 % FS
Rozlišení
≤ 1,0 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
EAC
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01