Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOH0004

BOH DI-M03-001-01-S49F

Difuzní senzorové hlavy v různých typech světla

Konstrukční řada
M03
Rozměr
Ø 3 × 8 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
M03
Rozměr
Ø 3 × 8 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED infračervené
Velikost světelné stopy
Ø 30 mm
Dosah
0–12 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Epoxid
Upevnění
Matice M3
Nejmenší díl, typ.
0.1 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05