Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOH001N

BOH AR-F40-002-01-S49F

Micromote - optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
F40
Rozměr
67 × 10 × 75 mm
Rozhraní
pro analogový zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Vidlicová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
F40
Rozměr
67 × 10 × 75 mm
Rozhraní
pro analogový zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Vidlicová světelná závora
Optická zvláštnost
Světelný pruh
Druh světla
LED červené světlo
Aktivní délka AL 1
30 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Upevnění
Šroub M5
Nejmenší díl, typ.
0,50 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05