Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
R165
Rozměr
110 × 10 × 15 mm
Rozhraní
pro analogový zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOH AI-R165-011-01-S49F | BOH AI-R180-037-02-S49F | |
|
17.427,60 CZK
Ceníková cena
|
10.503,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | R165 | - |
|---|---|---|
| Rozměr | 110 × 10 × 15 mm | 18 × 10 × 100 mm |
| Rozhraní | pro analogový zesilovač | - |
| Princip funkce | Hlava optického snímače | Hlava optického snímače |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Optická zvláštnost | Světelný pruh | Světelný pruh |
| Druh světla | LED infračervené | LED infračervené |
| Aktivní délka AL 1 | 80 mm | 80 mm |
| Dosah | 50–500 mm | 10–500 mm |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR | Kabel s konektorem, zásuvka M8 × 1, 3pólová, 2 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný černý | Hliník, eloxovaný černý |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Upevnění | Šroub M3 | Šroub M4 (2×) |
| Nejmenší díl, typ. | 1,50 mm | 1,20 mm |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD