Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOH002U

BOH AR-R113-010-02-S49F

Micromote - optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
R113
Rozměr
75 × 10 × 15 mm
Rozhraní
pro analogový zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
R113
Rozměr
75 × 10 × 15 mm
Rozhraní
pro analogový zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Optická zvláštnost
Světelný pruh
Druh světla
LED červené světlo
Aktivní délka AL 1
30 mm
Dosah
0–200 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Upevnění
Šroub M3
Nejmenší díl, typ.
0,50 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05