Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOH0078

BOH TJ-G02-001-TF-01-S49F

Micromote - optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
G02
Rozměr
Ø 2 × 12 mm
Aplikace
Detekce vody
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
G02
Rozměr
Ø 2 × 12 mm
Aplikace
Detekce vody
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Optická zvláštnost
Absorpce světla vodou
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED Near-infrared
Velikost světelné stopy
Ø 35 mm při 100 mm
Dosah
0–250 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 3-pólový, 1 m, PTFE
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Epoxid
Upevnění
Průměr 2,0 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05