Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS01ZM
Difuzní snímače
BOS 12M-PO-RD11-02
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PO-1YA-BO-C-03 | BOS 12M-PO-RD11-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.501,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 60 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | Červené světlo |
| Dosah | 0–100 mm | 1–100 mm |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Značka | Global | Global |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 8 mm při 100 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD