Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18E
Rozměr
Ø 18 × 70 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS01KF
Difuzní snímače
BOS 18E-PA-RD21-S4
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PO-1YA-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD21-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.722,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 70 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–100 mm | 250 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD