Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 62 mm
Rozhraní
PNP spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS01TZ
Difuzní snímače
BOS 18M-PS-ID25-S4
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.264,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 62 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED infračervené |
| Dosah | 0–100 mm | 1–100 mm |
| Připojení | Kabel, 0,85 m, PVC | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | Sklo, antireflexní |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Součástí dodávky | - |
Matice M18 × 1 (2×) Návod k obsluze |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD