Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Konstrukční řada
73K
Rozměr
9 × 30 × 68 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Kalibrace Sn
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.706,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Rozměr | 9 × 30 × 68 mm | 10,4 × 35,4 × 84 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Světlovodné zařízení | Světlovodné zařízení |
| Vstupní funkce | Kalibrace Sn |
Kalibrace Sn Blokování tlačítek zap/vyp |
| Možnost nastavení |
Doba zpoždění Kalibrační režim manuální/auto Stupeň citlivosti Funkce zobrazení LCD Časová funkce Blokování tlačítek zap/vyp Fázování na světlo/tmu Hystereze Citlivost (Sn) |
Směr čtení LCD Časová funkce Výrobní nastavení (reset) Režim normální/jemný/rychlý/široký Doba jednotlivého impulzu Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty Displej zap/vyp Doba zpoždění Blokování tlačítek zap/vyp Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,10 m, PUR | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PC | ABS |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz /833 Hz | 8 000 Hz / 1 000 Hz / 125 Hz |
| Schválení/konformita |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD