Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 70 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
BOS01TP
Difuzní snímače
BOS 12M-PS-RD10-S4
Dostupnost
BOS01Y2
Difuzní snímače
BOS 12M-PS-ID10-S4
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1PD-S4-C | BOS 12M-PS-RD10-S4 | BOS 12M-PS-ID10-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.679,10 CZK
Ceníková cena
|
1.679,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 70 mm | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo | LED infračervené |
| Dosah | 0–400 mm | 0–250 mm | 1–400 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Značka | Global | Global | - |
| Velikost světelné stopy | - | 28 x 28 mm při 250 mm | 45 x 45 mm při 400 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD