Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 81 mm
Rozhraní
PNP spínací kontakt (NO) PNP rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Doporučená alternativa
BOS01J4
Difuzní snímače
BOS 18M-PA-RH23-S4
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1HA-S4-C | BOS 18M-PA-RH23-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.976,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 81 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP spínací kontakt (NO) PNP rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 8 x 10 mm at 100 mm | 10 x 10 mm při 150 mm |
| Dosah | 40–120 mm | 30–150 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD