Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS0085

BOS 26K-NA-1LHB-S4-C

Difuzní snímače

Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 80 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 0.1 mm v ohnisku
Dosah
30–150 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04