Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 37 × 27 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
stejná funkce jako tlačítko
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.798,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 37 × 27 mm | 10,4 × 35,4 × 79,3 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Světlovodné zařízení | Světlovodné zařízení |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Možnost nastavení |
Výrobní nastavení (reset) Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
Výrobní nastavení (reset) Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 500 Hz |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD