Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 28 × 59,5 mm
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BLS 15K-S-G5-S75 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
999,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozměr | 13 × 28 × 59,5 mm | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm |
| Vstupní funkce | Test (emitor vyp) | - |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | Infračervené světlo | Infračervené světlo |
| Dosah | 0–5 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Rozhraní | - | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 90 mm při 2 m |
| Značka | - | Global |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD