Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS00FY

BOS 15K-S-D12-02

Difuzní snímače s potlačeným pozadím

Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 28 × 52 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
15K
Rozměr
13 × 28 × 52 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Pevné zaostření
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 1 mm v ohnisku
Dosah
6–12 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04