Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS00HL

BOS 18KF-NA-1FR-S4-C

Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 87 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 87 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Spínací frekvence
1 000 Hz
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05