Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS00J9

BOS 18KF-NA-1RE-S4-C

Válcové retroreflexní fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla

Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 71,5 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 71,5 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Druh světla
LED infračervené
Dosah
0–5 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Značka
Global
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02