Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
08M
Rozměr
Ø 8 × 50 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.416,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0 m až 550 mm | 30 mm...1 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, 0,20 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 3.0 mm Výstup světla |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD