Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS00TK

BOS 21M-NA-PT14-S4

Odrazové světelné závory

Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Optická zvláštnost
Koaxiální optika
Detekce průhlednosti
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–2 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný
Hliník
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02