Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
18E
Rozměr
Ø 18 × 70 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BLE 18E-PO-1P-E5-D-S4S | BOS 18E-PA-RE20-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.467,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 70 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–16 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD