Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
35K
Rozměr
15 × 60 × 60 mm
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Druh světla
Infračervené světlo
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BLS 35K-XX-1H-S4-L | BOS 23K-XT-RS11-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.887,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 60 × 60 mm | 23 × 51 × 52,4 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 11 mm Light exit | 600 x 600 mm při 20 m |
| Dosah | 0–8 m | 0–25 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PA 12 |
PC ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus |
CE Ecolab cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Vstupní funkce | - | Test (emitor vyp) |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD