Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.937,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 50 × 42,5 mm | 15,4 × 51,1 × 42,7 mm |
| Rozhraní |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
IO-Link: 1.1 Spínací kontakt (NO) Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Infračervené světlo | Červené světlo |
| Dosah | 0–20 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný Hliník |
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný Zinkový tlakový odlitek |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD