Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 50 × 42,5 mm
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-IS11-S4 | BOS 21M-XI-RS31-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.256,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 50 × 42,5 mm | 15,4 × 51,1 × 42,7 mm |
| Vstupní funkce | Test (emitor vyp) | Test (emitor vyp) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–20 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný Hliník |
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný Zinkový tlakový odlitek |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Rozhraní | - | IO-Link: 1.1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD