Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
2K
Rozměr
7,6 × 25,1 × 13 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.231,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Rozměr | 7,6 × 25,1 × 13 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–1,2 m | 0–2 m |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,20 m | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,20 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 23 mm při 500 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD