Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-IX10-S75 | BOS R090K-PU-RX10-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.855,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 90 mm při 2 m | - |
| Dosah | 0–20 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Značka | Global | - |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD