Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RR10-S75 | BOS R090K-PU-RR10-S75 | |
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 160 mm při 2 m | Ø 105 mm při 2 m |
| Dosah | 0–4 m | 0–5 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Značka | Global | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD