Válcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M18 a různými typy světla
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
3.415,60 CZK
Ceníková cena
|
1.752,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 88 mm | Ø 18 × 77 mm |
| Rozhraní | Tyristor + diodový můstek Spínací kontakt (NO) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Infračervené světlo | Infračervené světlo |
| Dosah | 0–16 m | 0–20 m |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 20–240 V AC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Značka | - | Global |