Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické difuzní senzory s různými typy světla s dosahem až 3.5 m
Konstrukční řada
50K
Rozměr
28,5 × 80,5 × 62 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
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
| BOS 50K-PSV-RH12-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PA-RH12-S4 | |
|
4.833,80 CZK
Ceníková cena
|
4.706,60 CZK
Ceníková cena
|
4.757,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 28,5 × 80,5 × 62 mm | 28,5 × 80,5 × 62 mm | 28,5 × 80,5 × 62 mm |
| Rozhraní | PNP Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 60 x 60 mm při Sr | 60 x 60 mm při Sr | 60 x 60 mm při Sr |
| Dosah | 200–2 000 mm | 200–2 000 mm | 200–2 000 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
PC ABS |
PC ABS |
PC ABS |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD