Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
NPN: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NO-IX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S49 | |
|
999,60 CZK
Ceníková cena
|
2.855,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozměr | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhraní | NPN: Spínací kontakt (NO) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–20 m | 0–20 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | PC PBT | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Značka | Global | - |
| Charakteristika záření | - | divergentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD