Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS0161

BOS Q08M-PS-KF20-02

Difuzní snímače

Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Doporučená alternativa
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
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Pevné ztmavení pozadí
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 3 mm při 50 mm
Dosah
5–50 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA/PC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04