Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 59 × 8 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Doporučená alternativa
BOS026T
Difuzní snímače
BOS Q08M-PS-KF21-S49
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-S49 | BOS Q08M-PS-KF21-S49 | |
|
3.103,80 CZK
Ceníková cena
|
2.747,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 59 × 8 mm | 8 × 59 × 8 mm |
| Rozhraní | PNP: Rozpínací kontakt (NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Pevné ztmavení pozadí | Pevné ztmavení pozadí |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3 mm při 50 mm | Ø 3 mm Výstup světla |
| Dosah | 5–50 mm | 5–30 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA/PC | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD