Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.959,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 44 × 8 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD