Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS01K1

BOS 64K-AA-IH12-TG

Kubické světelné snímače s různými typy světla a relé

Konstrukční řada
64K
Rozměr
25 × 69,7 × 100,4 mm
Rozhraní
Relé spínacího/rozpínacího kontaktu (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
64K
Rozměr
25 × 69,7 × 100,4 mm
Rozhraní
Relé spínacího/rozpínacího kontaktu (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Dosah
200–2 000 mm
Připojení
Šroubovací svorky
Materiál pouzdra
PBT, GF30
Aktivní plocha, materiál
PC
Provozní napětí Ub
24–60 V DC / 24–240 V AC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04