Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
BOS02CP
Difuzní snímače
BOS 6K-UI-RH10-S75
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-RH10-S75 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
4.325,00 CZK
Ceníková cena
|
3.689,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41,5 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
stejná funkce jako tlačítko Blokování tlačítek zap/vyp |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, triangulace | Světelný snímač, triangulace |
| Optická zvláštnost | Potlačené pozadí | Potlačené pozadí |
| Charakteristika záření | Ohnisko typické při 50 mm | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 5 x 5 mm v ohnisku | 15 x 15 mm při 200 mm |
| Dosah | 1–200 mm | 1–200 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD