Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
23 × 51 × 52,4 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PA-LK10-S4 | BOS 26K-PA-1LQP-S4-C | |
|
6.155,20 CZK
Ceníková cena
|
8.639,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | 23K | 26K |
| Rozměr | 23 × 51 × 52,4 mm | 17 × 50 × 50 mm |
| Rozhraní |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
PNP Spínací kontakt (NO) PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Optická zvláštnost | Koaxiální optika | Koaxiální optika |
| Charakteristika záření | divergentní | kolimovaný |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 22 mm při 20 m | Ø 20 mm při 20 m |
| Dosah | 0–20 m | 0–25 m |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
PC ABS |
ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
Ecolab CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD