Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové difuzní snímače se závitem M8 a různými typy světla
Konstrukční řada
08E
Rozměr
Ø 8 × 40 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
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
| BOS 08E-NS-KD20-00,2-S49 | BOS 08E-NS-KD20-S49 | |
|
2.340,60 CZK
Ceníková cena
|
2.340,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | NPN Spínací kontakt (NO) | NPN Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3.0 mm Výstup světla |
| Dosah | 1–60 mm | 1–60 mm |
| Připojení | Kabel s konektorem, 0,20 m, PUR | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD