Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické retroreflexní senzory s různými typy světla pro smývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
R01E
Rozměr
20 × 32 × 9 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-02 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
3.052,90 CZK
Ceníková cena
|
2.416,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R01E | Q08M |
| Rozměr | 20 × 32 × 9 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3.0 mm Výstup světla |
| Dosah | 1 m | 0–1 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, 0,20 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD