Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické průchozí senzory s různými typy světla pro omývání
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
R01E
Rozměr
20 × 32 × 9 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KE20-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
2.493,20 CZK
Ceníková cena
|
3.231,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | R01E | R020K |
| Rozměr | 20 × 32 × 9 mm | 7,7 × 26,8 × 13,5 mm |
| Rozhraní | PNP Rozpínací kontakt (NC) | PNP Rozpínací kontakt (NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–2,2 m | 0–2 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 23 mm při 500 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD