Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové průchozí fotoelektrické snímače se závitem M8 a různými typy světla
Konstrukční řada
08E
Rozměr
Ø 8 × 40 mm
Rozhraní
Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KE20-S49 | |
|
2.585,30 CZK
Ceníková cena
|
1.832,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 8 × 40 mm | Ø 8 × 40 mm |
| Rozhraní | Spínací kontakt (NO) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | Laserové červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–3 m | 0–2,2 m |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Připojení | - | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD