Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Difuzní snímače

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
18E
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
18E
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Dosah
100 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03