Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové senzory s průchozím paprskem s různými typy světla
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Charakteristika záření
divergentní
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
| BOS Q08M-X-LS21-02 | BOS Q08M-X-LS21-03 | |
|
2.467,80 CZK
Ceníková cena
|
2.467,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozměr | 8 × 44 × 8 mm | 8 × 44 × 8 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 3.0 mm Výstup světla | Ø 3.0 mm Výstup světla |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný | Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD