Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS026Z

BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49

Čtvercové difuzní senzory s různými typy světla

Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 44 × 8 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Pevné ztmavení pozadí
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 3 mm Výstup světla
Dosah
5–30 mm
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04