Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS0270

BOS Q08M-UUI-KH22-S49

Čtvercové difuzní senzory s různými typy světla

Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 59 × 8 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 59 × 8 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 3 mm Výstup světla
Dosah
10–30 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04