Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické průchozí fotoelektrické snímače s různými typy světla s dosahem až 18 m
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 37,9 × 21 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
stejná funkce jako tlačítko
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
2.610,40 CZK
Ceníková cena
|
2.315,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | 6K | 23K |
| Rozměr | 12 × 37,9 × 21 mm | 23 × 51 × 52,4 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
stejná funkce jako tlačítko Blokování tlačítek zap/vyp |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (přijímač) | Jednocestná světelná závora (přijímač) |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Dosah | 0–13 m | 0–25 m |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, TPU | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS |
PC ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD