Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOW002J

BOW A-1616-PS-C-S49

Rámové světelné závory s dynamickým výstupem pro padající objekty

Konstrukční řada
A
Rozměr
18 × 210 × 220 mm
Aktivní okno (PL × AL)
160 × 160 mm
Rozhraní
PNP dynamický Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Rámová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
A
Rozměr
18 × 210 × 220 mm
Aktivní okno (PL × AL)
160 × 160 mm
Rozhraní
PNP dynamický Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Rámová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11