Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOW004L

BOW A-1616-DS-C-S75

Rámové světelné závory s dynamickým výstupem pro padající objekty

Konstrukční řada
A
Rozměr
18 × 210 × 220 mm
Aktivní okno (PL × AL)
160 × 160 mm
Rozhraní
PNP dynamický Spínací kontakt (NO)
NPN dynamický Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Rámová světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
A
Rozměr
18 × 210 × 220 mm
Aktivní okno (PL × AL)
160 × 160 mm
Rozhraní
PNP dynamický Spínací kontakt (NO)
NPN dynamický Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Rámová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11